Menu Search

Kabelgeleiding

Op voorraad

Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.

Serie: SR1734

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Materiaal Binnendiameter Minimale compatibele buisdiameter Buitendiameter Bestellen
€ 26,1643 - € 26,1643 1101 Op voorraad
37.0 mm
Zwart
PA
€ 19,4888 - € 23,5813 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Zwart
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
€ 26,287 - € 31,8073 20 Op voorraad
80.0 mm
Zwart
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
€ 6,3098 - € 7,5688 Vraag de levertijd aan hier
52.0 mm
Zwart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
€ 5,4211 - € 6,4876 110 Op voorraad
49.0 mm
Zwart
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
€ 12,2647 - € 13,4911 8 Op voorraad
47.0 mm
Zwart
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
€ 21,0452 - € 21,0452 1620 Op voorraad
54.0 mm
Zwart
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
€ 12,9898 - € 31,1052 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
Zwart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
€ 2,6545 - € 2,6545 Vraag de levertijd aan hier
100.0 m
Zwart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
€ 2,6545 - € 2,6545 1800 Op voorraad
100.0 m
Zwart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
€ 309,5524 - € 309,5524 14 Op voorraad
25.0 m
Zwart
PA
19.1 mm
25.0 mm
€ 5,2456 - € 5,3652 50 Op voorraad
50.0 m
Zwart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
€ 1,2802 - € 1,3336 Vraag de levertijd aan hier
100.0 m
Zwart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
€ 1,045 - € 1,7239 200 Op voorraad
100.0 m
Zwart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
€ 498,6838 - € 498,6838 Vraag de levertijd aan hier
50.0 m
Zwart
PA
14.8 mm
20.0 mm
€ 1,777 - € 1,8454 2100 Op voorraad
100.0 m
Zwart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
€ 420,27 - € 420,27 Vraag de levertijd aan hier
10.0 m
Zwart
Staal
28.1 mm
32.0 mm
€ 6,1787 - € 6,1787 200 Op voorraad
50.0 m
Zwart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
€ 510,0144 - € 510,0144 Vraag de levertijd aan hier
50.0 m
Zwart
PA
16.7 mm
21.2 mm
€ 253,1481 - € 264,5836 Vraag de levertijd aan hier
10.0 m
Staal
Staal
28.1 mm
32.0 mm
  • van 3
Leiding M12x1.5 Recht PA Zwart

10336199

Prijsbereik
€ 26,1643 - € 26,1643

Voorraadniveaus
1101 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Totale lengte
    37.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Kabelgeleiding 90° Elleboog M21 Zwart PA

10276884

Prijsbereik
€ 23,5813 - € 19,4888

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    15.0 mm
Kabelgeleiding 90° Elleboog M20 Zwart PA

10276846

Prijsbereik
€ 31,8073 - € 26,287

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    20.0 mm
  • Binnendiameter
    15.0 mm
Leiding M25 Recht PA Zwart

10276907

Prijsbereik
€ 7,5688 - € 6,3098

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    20.0 mm
Leiding M21 Recht PA Zwart

10276877

Prijsbereik
€ 6,4876 - € 5,4211

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    15.2 mm
Leiding M20 Recht PA Zwart

10276839

Prijsbereik
€ 13,4911 - € 12,2647

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    20.0 mm
  • Binnendiameter
    15.2 mm
Leiding M28 Recht PA Zwart

10435250

Prijsbereik
€ 21,0452 - € 21,0452

Voorraadniveaus
1620 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    20.2 mm
Kabelgeleiding 90° Elleboog M25 Zwart PA

10276914

Prijsbereik
€ 31,1052 - € 12,9898

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    20.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Zwart 100.0 m

10153451

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,6545

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Zwart 100.0 m

10153604

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,6545

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    12.8 mm
Nylon Conduit PA Zwart 25.0 m

10276891

Prijsbereik
€ 309,5524 - € 309,5524

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Materiaal
    PA
  • Binnendiameter
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Zwart 50.0 m

10153499

Prijsbereik
€ 5,3652 - € 5,2456

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    24.0 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10629710

Prijsbereik
€ 1,3336 - € 1,2802

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    5.1 mm
Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10153598

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 1,045

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    12.8 mm
Nylon Conduit PA Zwart 50.0 m

10276822

Prijsbereik
€ 498,6838 - € 498,6838

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Materiaal
    PA
  • Binnendiameter
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Zwart 100.0 m

10153581

Prijsbereik
€ 1,8454 - € 1,777

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    10.4 mm
PVC Galvanised ST Conduit Staal Zwart 10.0 m

10276792

Prijsbereik
€ 420,27 - € 420,27

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Gegalvaniseerd staal
  • Materiaal
    Staal
  • Binnendiameter
    28.1 mm
Corrugated Tube PA Zwart 50.0 m

10153642

Prijsbereik
€ 6,1787 - € 6,1787

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    24.0 mm
Nylon Conduit PA Zwart 50.0 m

10276860

Prijsbereik
€ 510,0144 - € 510,0144

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Materiaal
    PA
  • Binnendiameter
    16.7 mm
Galvanised Steel Conduit Staal Staal 10.0 m

10276716

Prijsbereik
€ 264,5836 - € 253,1481

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Staal
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Gegalvaniseerd staal
  • Materiaal
    Staal
  • Binnendiameter
    28.1 mm