Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.
Serie: SR1734
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Minimale compatibele buisdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,4686 - € 3,5369 | 1550 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 1,6476 - € 1,6476 | 400 Op voorraad |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| € 401,6221 - € 401,6221 | Vraag de levertijd aan hier |
82.021 ft
25.0 m
|
Zwart
|
Staal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 26,287 - € 31,8073 | 20 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 12,2647 - € 13,4911 | 8 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 6,3098 - € 7,5688 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 21,0452 - € 21,0452 | 1620 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 19,4888 - € 23,5813 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 12,9898 - € 31,1052 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 5,4211 - € 6,4876 | 110 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 26,1643 - € 26,1643 | 1101 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan