Menu Search

Kabelklem 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze inklikbare kabelhanger bestaat uit één deel dat zelfmonterend is om kabels en draden bij elkaar te houden en te geleiden. De drukbevestiging laat een snelle installatie toe.
Essentra artikelnummer:

10152683

Oud artikelnummer:

CH-1-01BK

1752 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1678
5000 - 9999 € 0,1643
10000 + € 0,1609
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 167,80

1000 x € 0,1678

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.4 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Bevestigingsmethode Push-in
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op