Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.
Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.
De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele schroefmaten (alle) | Compatibele kabeldiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2514 - € 0,3449 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,2514 - € 0,3449 | 428 Op voorraad |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| € 0,2514 - € 0,3449 | 135 Op voorraad |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| € 0,2514 - € 0,3449 | 2523 Op voorraad |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| € 0,2896 - € 0,3966 | 4000 Op voorraad |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| € 0,2896 - € 0,357 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,2896 - € 0,3966 | 442 Op voorraad |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| € 0,2514 - € 0,3449 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| € 0,2514 - € 0,3449 | 3135 Op voorraad |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| € 0,2514 - € 0,3449 | 480 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,2514 - € 0,3449 | 680 Op voorraad |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan