Menu Search

Kabelklemmen - Scharniersluiting

Op voorraad

Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.

Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.

De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele schroefmaten (alle) Compatibele kabeldiameter Compatibele paneeldiktes Bestellen
€ 0,2762 - € 0,3404 Vraag de levertijd aan hier
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
€ 0,2762 - € 0,3783 Vraag de levertijd aan hier
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 Vraag de levertijd aan hier
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 Vraag de levertijd aan hier
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 Vraag de levertijd aan hier
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 Vraag de levertijd aan hier
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 Vraag de levertijd aan hier
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 50 Op voorraad
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 Vraag de levertijd aan hier
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
€ 0,2762 - € 0,3783 Vraag de levertijd aan hier
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
€ 0,2398 - € 0,3289 Vraag de levertijd aan hier
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
Kabelklem Schroef 12.0 mm Nylon Naturel

10010150

Prijsbereik
€ 0,3404 - € 0,2762

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8. M3.5. M4
Kabelklem Schroef 15.1 mm Nylon Naturel

10010075

Prijsbereik
€ 0,3783 - € 0,2762

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
Kabelklem Schroef 20.9 mm Nylon Zwart

10010112

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8. M3.5. M4
Kabelklem Schroef 16.0 mm Nylon Zwart

10010099

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
Kabelklem Schroef 12.0 mm Nylon Zwart

10010143

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8. M3.5. M4
Kabelklem Schroef 15.1 mm Nylon Naturel

10010051

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
Kabelklem Schroef 12.0 mm Nylon Naturel

10010136

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8. M3.5. M4
Kabelklem Schroef 15.1 mm Nylon Zwart

10010068

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
Kabelklem Schroef 16.0 mm Nylon Naturel

10010082

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
Kabelklem Schroef 20.9 mm Nylon Naturel

10010129

Prijsbereik
€ 0,3783 - € 0,2762

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8. M3.5. M4
Kabelklem Schroef 20.9 mm Nylon Naturel

10010105

Prijsbereik
€ 0,3289 - € 0,2398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8. M3.5. M4