Menu Search

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, bevestigingsriem en gesp

Op voorraad

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiaal: PA66, PA Kleur: Zwart, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 HB, Serie: SRUMS,

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter Maximale compatibele kabeldiameter Bestellen
€ 3,3391 - € 3,3391 Vraag de levertijd aan hier
€ 4,838 - € 4,838 71 Op voorraad
€ 3,2352 - € 3,2352 3800 Op voorraad
€ 0,2552 - € 0,3546 2910 Op voorraad
14.0 mm
€ 2,2706 - € 2,2706 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,2552 - € 0,3546 4409 Op voorraad
17.0 mm
€ 4,5115 - € 4,5115 Vraag de levertijd aan hier
€ 4,7044 - € 4,7044 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,224 - € 0,3072 Vraag de levertijd aan hier
Montageriem 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Zwart

10177815

Prijsbereik
€ 3,3391 - € 3,3391

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Montageriem 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Zwart

10177822

Prijsbereik
€ 4,838 - € 4,838

Voorraadniveaus
71 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Montageriem 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Zwart

10177792

Prijsbereik
€ 3,2352 - € 3,2352

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Kabelklem met schroefbevestiging 14.0 mm PA Grijs

10116593

Prijsbereik
€ 0,3546 - € 0,2552

Voorraadniveaus
2910 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Bevestigingsmethode
    Vastklikken
  • Basislengte
    18.0 mm
  • Basisbreedte
    14.8 mm
  • Compatibele kabeldiameters
    12.0 - 14.0 mm
Montageriem 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Zwart

10177778

Prijsbereik
€ 2,2706 - € 2,2706

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Goederencode
    3926909790
  • Standaard
    RMS
Kabelklem met schroefbevestiging 17.0 mm PA Grijs

10116609

Prijsbereik
€ 0,3546 - € 0,2552

Voorraadniveaus
4409 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Bevestigingsmethode
    Vastklikken
  • Basislengte
    18.0 mm
  • Basisbreedte
    14.8 mm
  • Compatibele kabeldiameters
    15.0 - 17.0 mm
Montageriem 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Zwart

10177785

Prijsbereik
€ 4,5115 - € 4,5115

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Montageriem 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Zwart

10177808

Prijsbereik
€ 4,7044 - € 4,7044

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Kabelklem met schroefbevestiging PA Grijs

10116586

Prijsbereik
€ 0,3072 - € 0,224

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Bevestigingsmethode
    Vastklikken
  • Totale hoogte
    4.0 mm
  • Totale breedte
    18.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide