Menu Search

Kabelklemmen - SHR-clips

Op voorraad

Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Uitvoering Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 0,1882 - € 0,3211 3674 Op voorraad
1
29.0 mm
42.5 mm
€ 0,1882 - € 0,3211 378 Op voorraad
3
30.0 mm
40.5 mm
€ 0,5132 - € 0,7092 Vraag de levertijd aan hier
2
30.0 mm
32.5 mm
€ 0,2592 - € 0,4397 9671 Op voorraad
2
30.0 mm
32.5 mm
SHR-20/25 Clip 1 Push-in 25.0 mm PA Zwart

10025680

Prijsbereik
€ 0,3211 - € 0,1882

Voorraadniveaus
3674 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    Snap Lock into 6.4 mm Round Hole
  • Compatibele kabeldiameters
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 Clip 3 Push-in 25.0 mm PA Zwart

10025710

Prijsbereik
€ 0,3211 - € 0,1882

Voorraadniveaus
378 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    Snap Lock into 9.5 mm Square Hole
  • Compatibele kabeldiameters
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 Clip 2 25.0 mm PA Zwart

10025703

Prijsbereik
€ 0,7092 - € 0,5132

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    0.8 mm Thick Double Sided Adhesive Tape, RMS-375
SHR-20/25 Clip 2 Schroef 25.0 mm PA Zwart

10025697

Prijsbereik
€ 0,4397 - € 0,2592

Voorraadniveaus
9671 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    #8 or M4 Screw 500
  • Basislengte
    22.0 mm