Menu Search

Kabeltrekontlasters

Op voorraad

Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.

Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.

‌Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en wit.
  • Ontvlambaarheidsklasse UL94-V2


Serie: SR1730

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
85 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Compatibele kabelvorm Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,8459 - € 0,8459 3314 Op voorraad
Vlak
€ 0,414 - € 0,414 29000 Op voorraad
Rond
€ 0,0586 - € 0,1973 16472 Op voorraad
12.8 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,0854 - € 0,2849 12500 Op voorraad
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,0934 - € 0,1037 17844 Op voorraad
9.5 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,2389 - € 0,2667 3000 Op voorraad
16.6 mm
Rond
4.0 mm
€ 0,2266 - € 0,2528 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,0734 - € 0,2448 11233 Op voorraad
14.3 mm
Dubbel
1.6 mm
€ 0,3561 - € 0,3561 10577 Op voorraad
Rond
€ 0,0934 - € 0,1037 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
€ 0,0559 - € 0,187 14652 Op voorraad
12.7 mm
Dubbel
1.6 mm
€ 0,6277 - € 0,6277 Vraag de levertijd aan hier
Vlak
€ 0,276 - € 0,8711 1493 Op voorraad
28.0 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,27 - € 0,27 4527 Op voorraad
Vlak
€ 0,0442 - € 0,1472 7911 Op voorraad
9.5 mm
Dubbel
3.2 mm
€ 0,0853 - € 0,2849 6156 Op voorraad
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,0853 - € 0,2849 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,187 - € 0,5876 Vraag de levertijd aan hier
21.6 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,2864 - € 0,2864 1000 Op voorraad
Vlak
€ 0,414 - € 0,414 14035 Op voorraad
Rond
  • van 5
Kabeltrekontlaster Vlak 3.8 x 8.6 mm PA66 Zwart

10027417

Prijsbereik
€ 0,8459 - € 0,8459

Voorraadniveaus
3314 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA66 Zwart

10173404

Prijsbereik
€ 0,414 - € 0,414

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 6.2 - 7.4 mm PA Zwart

10281475

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,0586

Voorraadniveaus
16472 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    6.2 - 7.4 mm
  • Koplengte
    12.8 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.4 - 8.2 mm PA Zwart

10281536

Prijsbereik
€ 0,2849 - € 0,0854

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.4 - 8.2 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Rond 3.0 - 4.7 mm PA Zwart

10258699

Prijsbereik
€ 0,1037 - € 0,0934

Voorraadniveaus
17844 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    3.0 - 4.7 mm
  • Koplengte
    9.5 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 - 9.2 mm PA Zwart

10258811

Prijsbereik
€ 0,2667 - € 0,2389

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximale plaatdikte
    4.0 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA Zwart

10258828

Prijsbereik
€ 0,2528 - € 0,2266

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.6 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Dubbel 5.0 x 10.4 mm PA Zwart

10281659

Prijsbereik
€ 0,2448 - € 0,0734

Voorraadniveaus
11233 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    5.0 x 10.4 mm
  • Koplengte
    14.3 mm
Kabeltrekontlaster Rond 6.4 mm; 7.4 mm PA66 Zwart

10173398

Prijsbereik
€ 0,3561 - € 0,3561

Voorraadniveaus
10577 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Dubbel 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mm PA Zwart

10258682

Prijsbereik
€ 0,1037 - € 0,0934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    2.3 x 4.5 mm
  • Koplengte
    9.5 mm
Kabeltrekontlaster Dubbel 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Zwart

10281628

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,0559

Voorraadniveaus
14652 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    3.0 x 7.1 mm
  • Koplengte
    12.7 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 2.8 x 5.3 mm; 2.3 x 4.6 mm PA66 Zwart

10027394

Prijsbereik
€ 0,6277 - € 0,6277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 9.2 - 10.5 mm PA Zwart

10281642

Prijsbereik
€ 0,8711 - € 0,276

Voorraadniveaus
1493 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    9.2 - 10.5 mm
  • Koplengte
    28.0 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 4.1 x 7.6; 3.8 x 7.1 mm PA66 Zwart

10027400

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
4527 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Dubbel 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mm PA Zwart

10281611

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,0442

Voorraadniveaus
7911 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Koplengte
    9.5 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.4 - 8.2 mm PA Zwart

10281543

Prijsbereik
€ 0,2849 - € 0,0853

Voorraadniveaus
6156 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.4 - 8.2 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Rond 8.2 - 9.2 mm PA Zwart

10281529

Prijsbereik
€ 0,2849 - € 0,0853

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    8.2 - 9.2 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Rond 10.0 - 15.2 mm PA Zwart

10281673

Prijsbereik
€ 0,5876 - € 0,187

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    10.0 - 15.2 mm
  • Koplengte
    21.6 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.0 x 5.6 mm PA66 Zwart

10173343

Prijsbereik
€ 0,2864 - € 0,2864

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA66 Zwart

10173411

Prijsbereik
€ 0,414 - € 0,414

Voorraadniveaus
14035 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790