Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Serie: SR1730
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabelvorm | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0509 - € 0,1687 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2808 - € 0,2808 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,4059 - € 0,4059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1115 - € 0,1239 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Dubbel
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,2221 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3582 - € 0,399 | Vraag de levertijd aan hier |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0829 - € 0,2779 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,3695 - € 0,3695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.228 in
5.8 mm
|
Rond
|
|
||
€ 0,3022 - € 0,3189 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0548 - € 0,1833 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3695 - € 0,3695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,3491 - € 0,3491 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,4059 - € 0,4059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,21 - € 0,2342 | Vraag de levertijd aan hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,4897 - € 0,5154 | 3308 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,3332 - € 0,3332 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,4059 - € 0,4059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,141 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2342 - € 0,2614 | Vraag de levertijd aan hier |
0.654 in
16.6 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,4996 - € 0,4996 | Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
Rond
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan