Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 70,83 - € 182,5229 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 21,6178 - € 41,4572 | 70 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 64,1061 - € 122,9293 | 55 Op voorraad |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 12,5307 - € 26,3146 | 4100 Op voorraad |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 12,4774 - € 26,2026 | Vraag de levertijd aan hier |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 6,5467 - € 13,7483 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 9,5091 - € 24,6039 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 8,4279 - € 21,7422 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 11,1681 - € 23,4529 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 5,4655 - € 11,4776 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 8,4427 - € 17,7297 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 5,9987 - € 12,5974 | 6100 Op voorraad |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 42,9542 - € 111,013 | 10 Op voorraad |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 10,0572 - € 21,1201 | 6700 Op voorraad |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 23,9062 - € 61,774 | 2800 Op voorraad |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 61,0394 - € 128,1828 | 300 Op voorraad |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| € 6,5467 - € 6,5467 | 6100 Op voorraad |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 15,4931 - € 40,063 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | 350 Op voorraad |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan