Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 14,5544 - € 28,8344 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 8,4111 - € 17,6621 | 93 Op voorraad |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 7,6132 - € 15,9878 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 12,1753 - € 14,9747 | 4100 Op voorraad |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 13,064 - € 33,7487 | 25 Op voorraad |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 198,4369 - € 198,4369 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 147,0842 - € 291,3845 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 10,8612 - € 16,8952 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 213,6318 - € 423,2214 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 4,9459 - € 7,6937 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 9,6118 - € 23,0652 | 47 Op voorraad |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 14,6151 - € 28,9618 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 21,8926 - € 51,1691 | 70 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 15,8662 - € 31,429 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 14,8186 - € 35,5842 | 150 Op voorraad |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 2,2028 - € 4,626 | 395 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 33,5635 - € 80,9543 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 58,1973 - € 63,6504 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 24,4623 - € 61,4631 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan