Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2246 - € 2,9404 | 80 Op voorraad |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 16,082 - € 16,082 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 113,283 - € 113,283 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 12,6007 - € 12,6007 | 392 Op voorraad |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 10,5211 - € 10,5211 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 12,9857 - € 12,9857 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 15,3118 - € 15,3118 | 1850 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 21,6122 - € 21,6122 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 10,7003 - € 10,7003 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 10,5211 - € 10,5211 | 100 Op voorraad |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 9,2271 - € 9,2271 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 18,7162 - € 18,7162 | 99 Op voorraad |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 29,8997 - € 29,8997 | 11 Op voorraad |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 58,4438 - € 58,4438 | 50 Op voorraad |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 7,5172 - € 7,5172 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 28,7947 - € 28,7947 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 114,9159 - € 114,9159 | 10 Op voorraad |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 146,5254 - € 146,5254 | 20 Op voorraad |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,5114 - € 0,5114 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 7,7636 - € 8,6262 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan