Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1766 - € 0,3646 | 1098 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,082 - € 0,1592 | 52044 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,119 - € 0,2309 | 19669 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Geel
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1111 - € 0,2147 | 12173 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,506 - € 0,9162 | 2400 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1038 - € 0,2141 | 500682 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1007 - € 0,2081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Geel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0702 - € 0,0977 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Zonder draad
|
1
|
||
€ 0,0638 - € 0,1246 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0936 - € 0,1829 | 14283 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,098 - € 0,1901 | 12000 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0716 - € 0,152 | 31453 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1021 - € 0,2271 | 5666 Op voorraad |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0839 - € 0,1172 | 14000 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
€ 0,1558 - € 0,2151 | 2000 Op voorraad |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
€ 0,0381 - € 0,2673 | 6998 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0709 - € 0,0989 | 1859 Op voorraad |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
€ 0,4036 - € 0,857 | Vraag de levertijd aan hier |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Blauw
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0648 - € 0,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1691 - € 0,2344 | 3738 Op voorraad |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan