Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
78 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0677 - € 0,0947 54600 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18
Blauw
12.1 mm
UNF-schroefdraad
2
€ 0,0743 - € 0,1573 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1-14
Blauw
16.5 mm
UNF-schroefdraad
2
€ 0,0869 - € 0,1695 5498 Op voorraad
16.5 mm
M16
Geel
16.5 mm
Metrische schroefdraad
1
€ 0,1255 - € 0,3113 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
1/8
Blauw
8.1 mm
NPT-schroefdraad
2
€ 0,2419 - € 0,5391 17079 Op voorraad
47.9 mm
1-1/2
Blauw
21.6 mm
NPT-schroefdraad
2
€ 0,0709 - € 0,0989 1859 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,0562 - € 0,1252 Vraag de levertijd aan hier
17.2 mm
11/16-16
Blauw
12.1 mm
UNF-schroefdraad
2
€ 0,4036 - € 0,857 Vraag de levertijd aan hier
59.4 mm
2
Blauw
22.6 mm
NPT-schroefdraad
2
€ 0,0648 - € 0,1368 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7/16-20
Blauw
11.7 mm
UNF-schroefdraad
2
€ 0,0433 - € 0,0916 80922 Op voorraad
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
UNF-schroefdraad
2
€ 0,0595 - € 0,1324 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
UNF-schroefdraad
2
€ 0,1118 - € 0,2362 31278 Op voorraad
33.2 mm
1
Blauw
19.9 mm
NPT-schroefdraad
2
€ 0,0595 - € 0,1324 6534 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16
Blauw
14.2 mm
UNF-schroefdraad
2
€ 0,1558 - € 0,2151 2000 Op voorraad
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,1899 - € 0,4051 20375 Op voorraad
41.7 mm
1-1/4
Blauw
21.3 mm
NPT-schroefdraad
2
€ 0,1691 - € 0,2344 3738 Op voorraad
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,233 - € 0,4274 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,1691 - € 0,2344 23127 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0839 - € 0,1172 14000 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,0972 - € 0,20 1794 Op voorraad
20.0 mm
M20
Geel
20.0 mm
Metrische schroefdraad
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Blauw

10177617

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0677

Voorraadniveaus
54600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 25.0 mm LDPE Blauw

10177372

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0743

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1-14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 16.5 mm LDPE Geel

10068298

Prijsbereik
€ 0,1695 - € 0,0869

Voorraadniveaus
5498 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 9.8 mm LDPE Blauw

10178539

Prijsbereik
€ 0,3113 - € 0,1255

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Draadmaat
    1/8
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 47.9 mm LDPE Blauw

10178492

Prijsbereik
€ 0,5391 - € 0,2419

Voorraadniveaus
17079 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/2
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,0989 - € 0,0709

Voorraadniveaus
1859 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 17.2 mm LDPE Blauw

10177631

Prijsbereik
€ 0,1252 - € 0,0562

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 59.4 mm LDPE Blauw

10178553

Prijsbereik
€ 0,857 - € 0,4036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Draadmaat
    2
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11.0 mm LDPE Blauw

10177570

Prijsbereik
€ 0,1368 - € 0,0648

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 11.0 mm LDPE Naturel

10177587

Prijsbereik
€ 0,0916 - € 0,0433

Voorraadniveaus
80922 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,0595

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 33.2 mm LDPE Blauw

10178546

Prijsbereik
€ 0,2362 - € 0,1118

Voorraadniveaus
31278 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Draadmaat
    1
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,0595

Voorraadniveaus
6534 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10325216

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1558

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 41.7 mm LDPE Blauw

10178508

Prijsbereik
€ 0,4051 - € 0,1899

Voorraadniveaus
20375 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Draadmaat
    1-1/4
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325223

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
3738 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4274 - € 0,233

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
23127 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1172 - € 0,0839

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 20.0 mm LDPE Geel

10072486

Prijsbereik
€ 0,20 - € 0,0972

Voorraadniveaus
1794 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen