Menu Search

Kappen met flens

Op voorraad

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
59 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d1 h1 H Bestellen
€ 0,23 - € 0,23 24205 Op voorraad
39.6 mm
Naturel
33.3 mm
23.6 mm
€ 0,1528 - € 0,3334 Vraag de levertijd aan hier
27.5 mm
Naturel
19.7 mm
14.1 mm
€ 0,1102 - € 0,2399 173430 Op voorraad
13.5 mm
Naturel
9.8 mm
16.9 mm
€ 0,1176 - € 0,2346 69310 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
10.1 mm
9.7 mm
€ 0,1973 - € 0,4269 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
Naturel
21.7 mm
14.1 mm
€ 0,4125 - € 0,4125 838 Op voorraad
54.9 mm
Naturel
48.1 mm
24.6 mm
€ 0,2433 - € 0,5329 6039 Op voorraad
40.4 mm
Naturel
32.6 mm
17.5 mm
€ 0,1176 - € 0,2561 54513 Op voorraad
20.6 mm
Naturel
13.5 mm
13.5 mm
€ 1,6176 - € 3,397 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
Naturel
37.6 mm
19.0 mm
€ 0,1441 - € 0,3147 6300 Op voorraad
25.5 mm
Naturel
17.7 mm
12.0 mm
€ 0,178 - € 0,3864 Vraag de levertijd aan hier
33.3 mm
Naturel
26.5 mm
19.1 mm
€ 0,4288 - € 0,4511 5994 Op voorraad
66.6 mm
Naturel
60.2 mm
26.2 mm
€ 0,3813 - € 0,3813 18778 Op voorraad
49.3 mm
Naturel
42.0 mm
24.6 mm
€ 0,1372 - € 0,2985 Vraag de levertijd aan hier
23.5 mm
Naturel
15.7 mm
12.0 mm
€ 0,1338 - € 0,2913 19500 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
13.7 mm
12.0 mm
€ 0,1587 - € 0,3459 40925 Op voorraad
27.7 mm
Naturel
21.2 mm
18.3 mm
€ 0,1308 - € 0,2851 Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
Naturel
11.8 mm
12.0 mm
€ 0,1233 - € 0,2683 21997 Op voorraad
23.9 mm
Naturel
17.0 mm
13.5 mm
€ 0,0343 - € 0,0534 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
Geel
12.0 mm
10.0 mm
€ 0,0343 - € 0,0534 Vraag de levertijd aan hier
16.8 mm
Geel
12.7 mm
10.0 mm
  • van 3
Kap met flens 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturel

10154199

Prijsbereik
€ 0,23 - € 0,23

Voorraadniveaus
24205 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturel

10154106

Prijsbereik
€ 0,3334 - € 0,1528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturel

10154052

Prijsbereik
€ 0,2399 - € 0,1102

Voorraadniveaus
173430 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturel

10154144

Prijsbereik
€ 0,2346 - € 0,1176

Voorraadniveaus
69310 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturel

10154113

Prijsbereik
€ 0,4269 - € 0,1973

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturel

10154212

Prijsbereik
€ 0,4125 - € 0,4125

Voorraadniveaus
838 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturel

10154120

Prijsbereik
€ 0,5329 - € 0,2433

Voorraadniveaus
6039 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10154151

Prijsbereik
€ 0,2561 - € 0,1176

Voorraadniveaus
54513 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10154137

Prijsbereik
€ 3,397 - € 1,6176

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154090

Prijsbereik
€ 0,3147 - € 0,1441

Voorraadniveaus
6300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturel

10154182

Prijsbereik
€ 0,3864 - € 0,178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturel

10154229

Prijsbereik
€ 0,4511 - € 0,4288

Voorraadniveaus
5994 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturel

10154205

Prijsbereik
€ 0,3813 - € 0,3813

Voorraadniveaus
18778 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154083

Prijsbereik
€ 0,2985 - € 0,1372

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154076

Prijsbereik
€ 0,2913 - € 0,1338

Voorraadniveaus
19500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturel

10154175

Prijsbereik
€ 0,3459 - € 0,1587

Voorraadniveaus
40925 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154069

Prijsbereik
€ 0,2851 - € 0,1308

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10154168

Prijsbereik
€ 0,2683 - € 0,1233

Voorraadniveaus
21997 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 12.0 mm 16.0 mm TPE Geel

20571795

Prijsbereik
€ 0,0534 - € 0,0343

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
  • Kleur
    Geel
Kap met flens 12.7 mm 16.8 mm TPE Geel

20572051

Prijsbereik
€ 0,0534 - € 0,0343

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
  • Kleur
    Geel