Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0804 - € 0,0893 | 32206 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Geel
|
EVA
|
1
|
||
| € 0,1015 - € 0,1128 | 3922 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
EVA
|
1
|
||
| € 0,1016 - € 0,1129 | 73378 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
EVA
|
1
|
||
| € 0,1367 - € 0,152 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
EVA
|
1
|
||
| € 0,1185 - € 0,1317 | 3866 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Geel
|
EVA
|
1
|
||
| € 0,0682 - € 0,0758 | 49108 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Geel
|
EVA
|
1
|
||
| € 0,1641 - € 0,1823 | 61922 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
EVA
|
1
|
||
| € 1,6324 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,846 - € 3,3563 | 272 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,3318 - € 2,4104 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 2,7918 - € 5,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,4386 - € 2,624 | 282 Op voorraad |
1.228 in
31.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,6324 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,8375 - € 1,5256 | 1200 Op voorraad |
0.988 in
25.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2639 - € 0,4805 | 3494 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4592 - € 0,8345 | 4541 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,0177 - € 0,0373 | 8500 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5446 - € 0,9916 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3188 - € 0,5812 | 5186 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,7933 - € 1,4447 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan