Menu Search

Kap voor banjokoppeling 17.0 mm 9.8 mm HDPE Rood

This Banjo Union Cap protects 6.0 red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Essentra artikelnummer:

10101971

Fabrikant artikelnummer:

3770800

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2064
5000 + € 0,1631
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 206,40

1000 x € 0,2064

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele buitendiameter pijp 6.0 mm
l2 9.8 mm
H 19.0 mm
l1 17.0 mm
Type 2
Goederencode 3923509000

Product 3770800 vervangt:

Kap voor banjokoppeling 17.0 mm 9.8 mm HDPE Geel
Essentra artikelnummer: 10546765
Fabrikant artikelnummer: 464862

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op