Menu Search

Kap voor banjokoppeling 43.0 mm 27.9 mm HDPE Rood

This Banjo Union Cap protects 19.0 fittings. The red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Essentra artikelnummer:

10102077

Fabrikant artikelnummer:

3776500

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,5223
5000 + € 0,3961
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 52,23

100 x € 0,5223

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele buitendiameter pijp 19.0 mm
l2 27.9 mm
H 45.0 mm
l1 43.0 mm
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op