Menu Search

Kap voor banjokoppeling 20.0 mm 12.0 mm PVC Geel

This Banjo Union Cap protects 8.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Essentra artikelnummer:

10000274

Fabrikant artikelnummer:

BCWJ-12

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,666
2500 + € 0,2895
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 166,50

250 x € 0,666

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele buitendiameter pijp 8.0 mm
l2 12.0 mm
H 25.0 mm
l1 20.0 mm
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op