Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,316 - € 0,7168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,6268 - € 2,6861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,7877 - € 0,9567 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 14,054 - € 19,159 | 160 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,3027 - € 0,417 | 418 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,156 - € 3,0136 | 7559 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Staal
|
Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
€ 9,2902 - € 9,2902 | 20 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Hole
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 1,018 - € 3,0978 | 7597 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Staal
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,4989 - € 3,8956 | 1612 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Staal
|
Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
€ 21,504 - € 21,845 | 36 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
€ 15,879 - € 16,102 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 11,962 - € 12,125 | 8 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,3448 - € 4,467 | 274 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
€ 9,528 - € 9,706 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,6176 - € 4,2696 | 5 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Staal
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 11,012 - € 11,16 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,3151 - € 2,3448 | 2 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 10,938 - € 11,101 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,5731 - € 3,4578 | 75 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
€ 13,906 - € 14,128 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan