Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4971 - € 1,2902 | 27 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Staal
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,9601 - € 2,4901 | 1410 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Staal
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,3151 - € 2,3448 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,4172 - € 3,1165 | 760 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,8592 - € 2,2376 | 8336 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Staal
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,3784 - € 0,9536 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,8845 - € 2,2968 | 9733 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Staal
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,2558 - € 2,2855 | 8 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,0314 - € 2,6833 | 4424 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Staal
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,419 - € 4,6302 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,983 - € 2,9978 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 4,205 - € 4,344 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,4487 - € 2,4784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,3745 - € 2,3745 | 47 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
€ 4,255 - € 4,69 | 4 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
€ 0,88 - € 2,2875 | 13958 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Staal
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,3151 - € 2,3448 | 514 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 8,2811 - € 9,3793 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,7512 - € 3,8585 | 10790 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
€ 5,031 - € 7,7765 | 216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan