Een moer met een gekarteld buitenoppervlak voor een snelle installatie en verwijdering zonder gereedschap.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Buitendiameter | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2968 - € 0,5402 | 1830 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,3086 - € 0,5609 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,2968 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,3784 - € 0,6144 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1677 - € 0,3072 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2166 - € 0,3947 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
€ 0,2166 - € 0,3947 | 1531 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,2968 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,2834 - € 0,5194 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,2018 - € 0,3695 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,3636 - € 0,5906 | 292 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2968 - € 0,5402 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,2508 - € 0,2508 | 27200 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1558 - € 0,1647 | 3004 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0942 - € 0,1047 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1795 - € 0,1884 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,10 - € 0,10 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1573 - € 0,1647 | 2450 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,09 - € 0,10 | 8077 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1795 - € 0,1884 | 1000 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan