Menu Search

Handgreep voor kast Bevestiging vanaf de voorzijde 100.0 20.0 49.0 Aluminium

Deze trekgreep is in de vorm van een brug. Het heeft een schoon en professioneel uiterlijk en wordt gebruikt voor het openen en sluiten van zware kastdeuren. Het is gemaakt van aluminium voor corrosiebestendigheid en sterkte en wordt aan de voorzijde gemonteerd.
Essentra artikelnummer:

20251611

Fabrikant artikelnummer:

20251611

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 14,423
5 - 9 € 13,699
10 - 19 € 12,985
20 + € 12,26
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,42

1 x € 14,423

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 13.0
Gewicht g 80.0
Kleur Zwart
Materiaal Aluminium
Type bevestiging Bevestiging vanaf de voorzijde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op