Menu Search

Klemhendel 63.0 mm Draadeinde M8 Zwart

Tapse Vrouwelijke Klemgreep van Oranje Nylon heeft een Inzetstuk met M8-schroefdraad voor montage op toepassingen met buitendraad waarvoor een instelbare klemfunctie nodig is.
Essentra artikelnummer:

10364741

Fabrikant artikelnummer:

261081600935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 6,99
10 - 49 € 6,96
50 + € 6,886
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,99

1 x € 6,99

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur kap Oranje
Kleur Zwart
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Stud
Hoogte body 37.5 mm
Handgreepradius 63.0 mm
Draadmaat M8
Draadlengte 16.0 mm
Massief materiaal Op technopolymeer gebaseerd glasvezelversterkt polyamide
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op