Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.
Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.
Serie: SR2169
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Materiaal | Basislengte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4917 - € 0,4917 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
1.311 in
33.3 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,7632 - € 0,7632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,4454 - € 0,4689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,8777 - € 0,8777 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,5241 - € 0,5653 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 1,2803 - € 1,2803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 1,2803 - € 1,2803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,5122 - € 0,5392 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,5284 - € 0,5738 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 1,0301 - € 1,0301 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 1,2803 - € 1,2803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,387 - € 0,387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Schroef
|
||
€ 0,4103 - € 0,4103 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,387 - € 0,387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Schroef
|
||
€ 0,4117 - € 0,4117 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,4394 - € 0,4394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
1 in
25.4 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,3556 - € 0,3556 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,6501 - € 0,6501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,7798 - € 0,7798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,387 - € 0,387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan