Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.
Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.
Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.
Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele gatdiameter | Hoogte | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,417 - € 0,991 | 1260 Op voorraad |
|
|
|
Polyamide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,3277 - € 0,4045 | 4345 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,3465 | 2522 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,5119 - € 0,65 | 2122 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Thermoplastisch elastomeer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2849 - € 0,3339 | 17945 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4113 - € 0,5078 | 42884 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,7197 - € 0,7197 | 247 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| € 1,211 - € 1,211 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3739 - € 0,4399 | Vraag de levertijd aan hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon;Thermoplastisch elastomeer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3843 - € 0,3843 | 12560 Op voorraad |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,7524 - € 0,7524 | 24236 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,2389 - € 0,2949 | Vraag de levertijd aan hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| € 0,3044 - € 0,3758 | 3858 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,3734 - € 0,4428 | 14282 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,6277 - € 0,6277 | 24189 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5669 - € 0,5669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3661 - € 0,4519 | 1147 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,2947 - € 0,408 | 1295 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.20 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| € 0,2015 - € 0,2487 | 3922 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| € 0,6589 - € 0,6589 | 17062 Op voorraad |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan