Menu Search

Expansieklinknagel 7.5 mm 8.5 mm Nylon Zwart

Een klinknagel in "T"-vorm met een grote knopvormige kop voor snel aanbrengen en verwijderen. Duw of trek de klinknagel eenvoudig uit het paneelgat. Door het duw-trekontwerp kan de klinknagel tot 25 keer worden vastgeklikt en verwijderd. Ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen of voor een snelle montage en demontage. Vervaardigd uit UL-geclassificeerd Nylon 6.
Essentra artikelnummer:

10173855

Oud artikelnummer:

SRT-4100B

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4576
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 457,60

1000 x € 0,4576

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 10.0 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Compatibele paneeldiktes 7.5 - 8.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 115 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Product SRT-4100B vervangt:

Zwart Nylon Rond Kliksysteem Druknagel - Compatibele gatdiameters 2.0 mm | 0.079 in; Compatibele paneeldiktes 2.0 mm | 0.079 in; Ankerlengte 4.5 mm | 0.177 in
Essentra artikelnummer:
Oud artikelnummer: 552062
Verwijderbaar N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10449745
Oud artikelnummer: 462632

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op