Menu Search

Knock-down-fittingen

Op voorraad

Dit knock-down bevestigingsproduct is een soort verbindingsstuk voor meubels dat perfect is voor het monteren van houten meubilair. Het wordt meestal gebruikt bij het monteren van zelfbouwpakketten.

Onderdeel van een uitgebreid assortiment verbindingsstukken voor meubels die afzonderlijk verkrijgbaar zijn

  • Materiaal: acrylnitriel butadieenstyreen (ABS) met staal
  • Kleur: wit

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Algehele diepte Totale breedte Totale hoogte Bestellen
4860 Op voorraad
15.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
KD Connector 20.0 mm 39.0 mm ABS;Staal Wit

10390658


Voorraadniveaus
4860 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    22.0 mm
  • Gatdiameter
    4.5 mm
  • Algehele diepte
    15.0 mm
  • Totale hoogte
    20.0 mm
  • Totale breedte
    39.0 mm