Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.
Serie: SR6540
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,183 - € 14,183 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 20,903 - € 20,903 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 10,192 - € 11,205 | 25 Op voorraad |
M12
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| € 10,66 - € 11,724 | 94 Op voorraad |
M10
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 5,773 - € 6,545 | 19 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 6,456 - € 7,257 | 5 Op voorraad |
M10
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| € 6,589 - € 7,45 | 230 Op voorraad |
M10
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| € 4,984 - € 5,328 | 4 Op voorraad |
M6
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,268 - € 5,966 | 21 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 2,7306 - € 4,9864 | 7050 Op voorraad |
M10
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| € 5,7136 - € 5,7136 | 268 Op voorraad |
M6
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 10,754 - € 11,828 | 201 Op voorraad |
M12
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 5,6573 - € 6,2182 | 27 Op voorraad |
M6
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 8,182 - € 8,9934 | 220 Op voorraad |
M12
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 6,5327 - € 7,0345 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 8,3174 - € 8,8895 | 20 Op voorraad |
M10
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 2,1815 - € 3,9268 | 6469 Op voorraad |
M8
|
Inwendige schroefdraad
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 6,5085 - € 7,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 8,0481 - € 8,6372 | 10 Op voorraad |
M8
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 14,183 - € 14,183 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan