Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,038 - € 0,0591 | 1900 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0361 - € 0,0562 | 1900 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1107 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0911 - € 0,1418 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1055 - € 0,1641 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0438 - € 0,0682 | 99 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0812 - € 0,1263 | 300 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0515 - € 0,0801 | 2000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0614 - € 0,0955 | 2000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0713 - € 0,1109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0343 - € 0,0534 | 98 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1163 - € 0,181 | 800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,04 - € 0,0622 | 1000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0956 - € 0,1488 | 100 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1005 - € 0,1563 | 2000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0476 - € 0,0741 | 500 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1221 - € 0,1899 | 800 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,5461 - € 0,5461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| € 0,1055 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,4215 - € 0,8753 | 5000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan