Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: PA, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1736 - € 0,23 | 7000 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
€ 0,3792 - € 0,4682 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Wit
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,1065 - € 0,1184 | 14044 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5519 - € 1,159 | 110 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
€ 0,098 - € 0,1461 | 2000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
€ 0,1899 - € 0,3487 | 2690 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1899 - € 0,3487 | 610 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
€ 0,3858 - € 0,8503 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Zwart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
€ 0,2137 - € 0,3888 | 790 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
€ 0,2374 - € 0,2478 | 4385 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
€ 0,1854 - € 0,1973 | 6704 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Wit
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
€ 0,1478 - € 0,2344 | 1384 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
€ 0,3072 - € 0,6767 | 330 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1065 - € 0,1184 | 20522 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4039 - € 0,8514 | 9500 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
€ 0,2344 - € 0,4274 | 457 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1231 - € 0,1366 | 4248 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1216 - € 0,1353 | 6653 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
€ 0,3828 - € 0,8414 | 395 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
10261729 | € 0,3237 - € 0,6798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan