Menu Search

Koepelvormige afdichtpluggen

Op voorraad

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid HD D Kleur Materiaal H Type Bestellen
€ 0,2196 - € 0,5431 10600 Op voorraad
22.2 mm
28.6 mm
Zwart
Nylon
11.5 mm
€ 0,1022 - € 0,1678 265 Op voorraad
13.5 mm
15.1 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
€ 0,0974 - € 0,1449 6030 Op voorraad
7.9 mm
9.5 mm
Zwart
Nylon
7.9 mm
€ 0,1101 - € 0,1815 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
21.4 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
€ 0,511 - € 1,2601 21178 Op voorraad
45.0 mm
48.4 mm
Zwart
Nylon
11.5 mm
€ 1,1379 - € 2,2165 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
55.1 mm
Wit
Nylon
14.3 mm
€ 0,4454 - € 1,0893 1637 Op voorraad
50.8 mm
55.1 mm
Zwart
Nylon
11.9 mm
2500 Op voorraad
Zwart
PA
€ 0,3905 - € 0,3905 20000 Op voorraad
9.8 mm
13.0 mm
Zwart
Nylon
6.0 mm
€ 0,2411 - € 0,2411 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
23.5 mm
Zwart
Nylon
10.5 mm
1
€ 0,331 - € 0,7734 19345 Op voorraad
35.0 mm
38.0 mm
Zwart
Nylon
11.5 mm
€ 0,1101 - € 0,1815 400 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Zwart
Nylon
10.3 mm
€ 0,1141 - € 0,1876 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
22.6 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
€ 0,1662 - € 0,2639 799 Op voorraad
15.9 mm
Wit
PA
10.3 mm
1
€ 0,138 - € 0,2212 485 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
PA
5.9 mm
1
€ 0,244 - € 0,2547 9385 Op voorraad
25.4 mm
30.5 mm
Zwart
Nylon
11.5 mm
€ 0,125 - € 0,1391 14649 Op voorraad
12.7 mm
14.6 mm
Wit
Nylon
10.3 mm
1
€ 0,4152 - € 0,8753 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
30.9 mm
Zwart
Nylon
14.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
€ 0,2105 - € 0,2212 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
30.5 mm
Wit
Nylon
11.5 mm
  • van 9
Afdichtplug 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10021149

Prijsbereik
€ 0,5431 - € 0,2196

Voorraadniveaus
10600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Kleur
    Zwart
(DIA) N/A Zwart Nylon

10021040

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1022

Voorraadniveaus
265 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10112151

Prijsbereik
€ 0,1449 - € 0,0974

Voorraadniveaus
6030 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10021064

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1101

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10021118

Prijsbereik
€ 1,2601 - € 0,511

Voorraadniveaus
21178 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Wit

10261910

Prijsbereik
€ 2,2165 - € 1,1379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10021125

Prijsbereik
€ 1,0893 - € 0,4454

Voorraadniveaus
1637 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Zwart

10261835


Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3923509000
Afdichtplug 13.0 mm 6.0 mm 1.4 mm Nylon Zwart

10163009

Prijsbereik
€ 0,3905 - € 0,3905

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10163030

Prijsbereik
€ 0,2411 - € 0,2411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10021101

Prijsbereik
€ 0,7734 - € 0,331

Voorraadniveaus
19345 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10112175

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1101

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10021071

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1141

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Wit

10355541

Prijsbereik
€ 0,2639 - € 0,1662

Voorraadniveaus
799 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Zwart

10355626

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,138

Voorraadniveaus
485 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10102695

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,244

Voorraadniveaus
9385 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103340

Prijsbereik
€ 0,1391 - € 0,125

Voorraadniveaus
14649 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10261736

Prijsbereik
€ 0,8753 - € 0,4152

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Zwart

10261811


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3923509000
Afdichtplug 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103371

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,2105

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kleur
    Wit