Menu Search

Koepelvormige afdichtpluggen

Op voorraad

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid HD D Kleur Materiaal H Type Bestellen
€ 0,1205 - € 0,1338 7867 Op voorraad
11.1 mm
13.5 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,1458 - € 0,1617 1944 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Wit
Nylon
10.3 mm
1
€ 0,1266 - € 0,1404 1248 Op voorraad
15.9 mm
18.2 mm
Wit
Nylon
10.3 mm
1
€ 0,1458 - € 0,1617 2003 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,1458 - € 0,1617 5000 Op voorraad
15.9 mm
18.2 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,1906 - € 0,2029 15704 Op voorraad
20.6 mm
22.6 mm
Wit
Nylon
10.6 mm
10102688 € 0,2196 - € 0,2334 4370 Op voorraad
20.6 mm
22.6 mm
Zwart
Nylon
10.6 mm
€ 0,1095 - € 0,1217 16520 Op voorraad
9.5 mm
12.0 mm
Zwart
PA
10.0 mm
1
€ 0,0948 - € 0,1055 2894 Op voorraad
6.4 mm
8.0 mm
Wit
Nylon
8.0 mm
1
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
€ 0,6275 - € 1,3179 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
42.4 mm
Zwart
Nylon
14.3 mm
€ 0,1264 - € 0,1403 14953 Op voorraad
12.7 mm
14.6 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,1031 - € 0,1147 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
12.0 mm
Wit
Nylon
10.0 mm
1
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
€ 0,8415 - € 2,1207 2075 Op voorraad
50.8 mm
55.1 mm
Zwart
Nylon
14.3 mm
€ 0,1095 - € 0,1217 18719 Op voorraad
8.0 mm
9.5 mm
Zwart
PA
8.0 mm
1
€ 0,1095 - € 0,1217 15000 Op voorraad
6.4 mm
8.0 mm
Zwart
PA
8.0 mm
1
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
€ 0,1006 - € 0,1496 30214 Op voorraad
9.5 mm
11.9 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
€ 0,0862 - € 0,1326 25065 Op voorraad
6.4 mm
7.6 mm
Zwart
Nylon
5.6 mm
  • van 9
Afdichtplug 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102640

Prijsbereik
€ 0,1338 - € 0,1205

Voorraadniveaus
7867 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103074

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1458

Voorraadniveaus
1944 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103357

Prijsbereik
€ 0,1404 - € 0,1266

Voorraadniveaus
1248 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102664

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1458

Voorraadniveaus
2003 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102671

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1458

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103364

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,1906

Voorraadniveaus
15704 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10102688

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2196

Voorraadniveaus
4370 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Zwart

10102633

Prijsbereik
€ 0,1217 - € 0,1095

Voorraadniveaus
16520 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Wit

10103302

Prijsbereik
€ 0,1055 - € 0,0948

Voorraadniveaus
2894 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Zwart

10261699


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3923509000
Afdichtplug 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10261774

Prijsbereik
€ 1,3179 - € 0,6275

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102657

Prijsbereik
€ 0,1403 - € 0,1264

Voorraadniveaus
14953 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103326

Prijsbereik
€ 0,1147 - € 0,1031

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Zwart

10261712


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Afdichtplug 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10261798

Prijsbereik
€ 2,1207 - € 0,8415

Voorraadniveaus
2075 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Zwart

10102626

Prijsbereik
€ 0,1217 - € 0,1095

Voorraadniveaus
18719 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Zwart

10102619

Prijsbereik
€ 0,1217 - € 0,1095

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Zwart

10261750


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3923509000
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10112199

Prijsbereik
€ 0,1496 - € 0,1006

Voorraadniveaus
30214 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 7.6 mm 5.6 mm 1.7 mm Nylon Zwart

10021194

Prijsbereik
€ 0,1326 - € 0,0862

Voorraadniveaus
25065 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.6 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Zwart