Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5673 - € 1,1914 | 1000 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 10261729 | € 0,3328 - € 0,6989 | 900 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,1409 - € 0,2242 | 2991 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1035 - € 0,154 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,1084 - € 0,1205 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0939 - € 0,1046 | 13000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,521 - € 1,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| € 0,2123 - € 0,2234 | 1000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,3585 | 510 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1519 - € 0,241 | 784 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| € 0,3936 - € 0,865 | 295 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1777 - € 0,2666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1585 - € 0,2369 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1386 - € 0,2073 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2929 - € 0,3617 | 53294 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1017 - € 0,1256 | 7500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| € 0,1871 - € 0,231 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1553 - € 0,1918 | 6520 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,2369 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan