Menu Search

Kogel - Eenvoudig

Op voorraad

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Pendiameter Totale diameter Totale lengte Materiaal Totale breedte Bestellen
€ 1,9223 - € 5,2861 1875 Op voorraad
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Staal
€ 8,4522 - € 18,7744 150 Op voorraad
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Staal
€ 6,3921 - € 16,9476 492 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
€ 2,2426 - € 6,2473 1030 Op voorraad
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Staal
€ 1,9069 - € 5,03 1800 Op voorraad
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Staal
€ 15,7747 - € 35,1134 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
RVS
  • van 2
Lasscharnier 50.0 mm 8.0 mm Staal

10340981

Prijsbereik
€ 5,2861 - € 1,9223

Voorraadniveaus
1875 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 150.0 mm 20.0 mm Staal

10340851

Prijsbereik
€ 18,7744 - € 8,4522

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Pendiameter
    13.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Prijsbereik
€ 16,9476 - € 6,3921

Voorraadniveaus
492 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    13.0 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Pendiameter
    8.0 mm
  • Materiaal
    Aluminium
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 70.0 mm 11.5 mm Staal

10341001

Prijsbereik
€ 6,2473 - € 2,2426

Voorraadniveaus
1030 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    11.5 mm
  • Totale lengte
    70.0 mm
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 60.0 mm 10.0 mm Staal

10340820

Prijsbereik
€ 5,03 - € 1,9069

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    8302100090
Lasscharnier 100.0 mm 16.0 mm RVS

10340912

Prijsbereik
€ 35,1134 - € 15,7747

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Pendiameter
    10.0 mm
  • Materiaal
    RVS
  • Goederencode
    8302100090