Kogelborgpennen, enkelwerkend met een L-greep, zijn ontworpen voor het snel vastzetten en vergrendelen van vaak herhaalde verbindingen. Ze zijn voorzien van een veermechanisme waardoor ze eenvoudig kunnen worden ingebracht en verwijderd, terwijl ze een stevige grip garanderen wanneer ze zijn vastgezet.
Het enkelwerkende ontwerp houdt in dat wanneer u op de actuator drukt, de vergrendelingskogels worden vrijgegeven. Hierdoor is het mogelijk om de hendel naadloos los te koppelen zonder dat er extra apparatuur nodig is. Bij het loslaten gebeurt het omgekeerde en wordt de hendel vergrendeld. De L-vormige handgreep biedt een ergonomische greep wat de bruikbaarheid en controle verbetert. Hierdoor zijn deze pinnen ideaal voor toepassingen met hoge frequenties.
Gemaakt van rvs wat zorgt voor een hoge sterkte, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid op de lange termijn.
Materiaal: RVS 303 Serie: SR33220
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
90.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan