Menu Search

Kokereindpluggen

Op voorraad

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D h Kleur Materiaal Greeptype d Bestellen
€ 0,1998 - € 0,692 Vraag de levertijd aan hier
2.25 mm
9.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
57.2 mm
€ 0,1647 - € 0,346 5000 Op voorraad
10.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
76.2 mm
€ 0,4302 - € 0,9611 400 Op voorraad
10.8 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
78.4 mm
€ 0,3036 - € 0,7112 150 Op voorraad
2.75 mm
11.1 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
69.9 mm
€ 0,1739 - € 0,4036 38 Op voorraad
1.75 mm
9.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
44.5 mm
€ 0,9367 - € 2,2106 8 Op voorraad
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
139.7 mm
€ 1,3989 - € 3,5561 345 Op voorraad
15.0 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
152.4 mm
€ 0,5476 - € 1,4609 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
114.3 mm
€ 0,4653 - € 1,1501 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
101.6 mm
€ 0,3829 - € 1,3359 630 Op voorraad
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
88.9 mm
€ 0,6163 - € 1,1982 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
76.2 mm
€ 0,1264 - € 0,2819 12800 Op voorraad
8.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
30.0 mm
€ 0,1002 - € 0,2233 11500 Op voorraad
8.0 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
25.0 mm
€ 0,2913 - € 0,6471 480 Op voorraad
10.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Met vingergreep
63.0 mm
€ 0,2852 - € 0,6375 Vraag de levertijd aan hier
2.56 mm
9.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
65.0 mm
€ 0,1586 - € 0,3523 Vraag de levertijd aan hier
2.25 mm
6.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
57.2 mm
€ 0,1785 - € 0,2159 Vraag de levertijd aan hier
1.25 mm
6.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
31.8 mm
€ 0,9748 - € 2,7488 270 Op voorraad
15.2 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
127.0 mm
€ 0,1586 - € 0,3523 1400 Op voorraad
9.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
38.1 mm
€ 0,1846 - € 0,4293 900 Op voorraad
10.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Met vingergreep
46.0 mm
  • van 5
Kokerplug 57.2 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10068939

Prijsbereik
€ 0,692 - € 0,1998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 76.2 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10087695

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1647

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 78.4 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10084526

Prijsbereik
€ 0,9611 - € 0,4302

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 69.9 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10070222

Prijsbereik
€ 0,7112 - € 0,3036

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 44.5 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10070215

Prijsbereik
€ 0,4036 - € 0,1739

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 139.7 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082874

Prijsbereik
€ 2,2106 - € 0,9367

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 152.4 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082416

Prijsbereik
€ 3,5561 - € 1,3989

Voorraadniveaus
345 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 114.3 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082867

Prijsbereik
€ 1,4609 - € 0,5476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 101.6 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10068908

Prijsbereik
€ 1,1501 - € 0,4653

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 88.9 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082300

Prijsbereik
€ 1,3359 - € 0,3829

Voorraadniveaus
630 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 76.2 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082928

Prijsbereik
€ 1,1982 - € 0,6163

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 30.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082423

Prijsbereik
€ 0,2819 - € 0,1264

Voorraadniveaus
12800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 25.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082478

Prijsbereik
€ 0,2233 - € 0,1002

Voorraadniveaus
11500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 63.0 mm Met vingergreep LDPE - PIR Wit

10084519

Prijsbereik
€ 0,6471 - € 0,2913

Voorraadniveaus
480 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 65.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10084489

Prijsbereik
€ 0,6375 - € 0,2852

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 57.2 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082904

Prijsbereik
€ 0,3523 - € 0,1586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 31.8 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10084625

Prijsbereik
€ 0,2159 - € 0,1785

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 127.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082393

Prijsbereik
€ 2,7488 - € 0,9748

Voorraadniveaus
270 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 38.1 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10077481

Prijsbereik
€ 0,3523 - € 0,1586

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 46.0 mm Met vingergreep LDPE - PIR Wit

10084502

Prijsbereik
€ 0,4293 - € 0,1846

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Met vingergreep