Kokerpluggen zijn ontworpen om de uiteinden van kartonnen buizen stevig af te sluiten om besmetting, vocht en schade te voorkomen. Met een drukbevestiging ontwerp zijn ze eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. Biedt een goede dekking voor de wanddikte van postbuizen. Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpdimensies, terwijl een nauwkeurige en veilige afdichting wordt geboden.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTFRPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan