Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2104 - € 0,2396 | 600 Op voorraad |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
€ 0,9987 - € 1,5731 | 15460 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,9349 - € 1,4692 | 3849 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 0,9928 - € 2,328 | 6 Op voorraad |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,2329 - € 0,2997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,2315 - € 0,2983 | 37 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,9497 - € 1,4989 | 7128 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,7012 | 2870 Op voorraad |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 1,7215 - € 3,8333 | 56 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
8 in
203.2 mm
|
||
€ 0,273 - € 0,6139 | 18195 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
€ 0,184 - € 0,4238 | 2194 Op voorraad |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,227 - € 0,5048 | 93 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,3235 - € 0,8664 | 715 Op voorraad |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 0,5342 - € 1,1905 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,1144 - € 0,5329 | 60 Op voorraad |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 1,0522 - € 1,6473 | 268 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 0,4719 - € 1,2746 | 1234 Op voorraad |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
€ 2,7604 - € 6,7228 | 2844 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,7182 - € 1,1353 | 59 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,3903 - € 0,91 | 13678 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Zonder vingergreep
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan