Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6203 - € 1,1157 | 74 Op voorraad |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| € 0,1543 - € 0,3428 | 1455 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1691 - € 0,3926 | 38 Op voorraad |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,3725 - € 1,2995 | 697 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 10082430 | € 0,5688 - € 0,8848 | 37001 Op voorraad |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.752 in
95.3 mm
|
|
| € 0,5327 - € 1,4211 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 0,1255 - € 0,2798 | 840 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,5995 - € 1,1655 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,1606 - € 0,2499 | Vraag de levertijd aan hier |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 0,0609 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,0716 - € 0,1113 | 2000 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| € 0,0245 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,0716 - € 0,1113 | Vraag de levertijd aan hier |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,1031 | Vraag de levertijd aan hier |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| € 0,0197 - € 0,0307 | Vraag de levertijd aan hier |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| € 0,0245 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0489 - € 0,0761 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| € 0,0489 - € 0,0761 | Vraag de levertijd aan hier |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| € 0,1422 - € 0,2212 | 98 Op voorraad |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| € 0,014 - € 0,0218 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan