Menu Search

Kokereindpluggen

Op voorraad

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D h Kleur Materiaal Greeptype d Bestellen
€ 0,1558 - € 0,2018 7506 Op voorraad
13.0 mm
8.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
10.0 mm
€ 1,7215 - € 3,8333 56 Op voorraad
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
203.2 mm
€ 0,1144 - € 0,5329 60 Op voorraad
11.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
50.8 mm
€ 0,7242 - € 1,1739 1250 Op voorraad
25.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
19.0 mm
€ 0,1721 - € 0,7012 2870 Op voorraad
11.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
63.5 mm
€ 0,184 - € 0,4238 2110 Op voorraad
6.9 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
50.0 mm
€ 0,227 - € 0,5048 93 Op voorraad
7.0 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
60.0 mm
€ 0,2104 - € 0,2396 600 Op voorraad
1.62 mm
6.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
41.1 mm
€ 0,173 - € 0,2079 982 Op voorraad
1.37 mm
6.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
34.8 mm
€ 0,4719 - € 1,2746 734 Op voorraad
10.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
108.0 mm
€ 0,9928 - € 2,328 15 Op voorraad
12.2 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
150.0 mm
€ 0,3235 - € 0,8664 1700 Op voorraad
10.2 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
80.0 mm
€ 0,1587 - € 0,3646 582 Op voorraad
7.8 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
40.0 mm
€ 0,2255 - € 0,2923 968 Op voorraad
18.0 mm
10.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
15.0 mm
€ 0,2329 - € 0,2997 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
12.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
17.0 mm
€ 0,9987 - € 1,5731 15460 Op voorraad
30.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
25.0 mm
€ 0,2211 - € 0,2864 6098 Op voorraad
17.0 mm
10.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
14.0 mm
€ 0,5327 - € 0,8652 200 Op voorraad
27.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
22.0 mm
€ 0,2315 - € 0,2983 37 Op voorraad
19.0 mm
12.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
16.0 mm
€ 0,7479 - € 1,4677 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
22.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
29.0 mm
  • van 5
Kokerplug 10.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Zwart

10060117

Prijsbereik
€ 0,2018 - € 0,1558

Voorraadniveaus
7506 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 203.2 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10104576

Prijsbereik
€ 3,8333 - € 1,7215

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 50.8 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10090022

Prijsbereik
€ 0,5329 - € 0,1144

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 19.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179796

Prijsbereik
€ 1,1739 - € 0,7242

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 63.5 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10090039

Prijsbereik
€ 0,7012 - € 0,1721

Voorraadniveaus
2870 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 50.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10085882

Prijsbereik
€ 0,4238 - € 0,184

Voorraadniveaus
2110 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 60.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10085899

Prijsbereik
€ 0,5048 - € 0,227

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 41.1 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10084649

Prijsbereik
€ 0,2396 - € 0,2104

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 34.8 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10084632

Prijsbereik
€ 0,2079 - € 0,173

Voorraadniveaus
982 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 108.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10087589

Prijsbereik
€ 1,2746 - € 0,4719

Voorraadniveaus
734 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 150.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10087541

Prijsbereik
€ 2,328 - € 0,9928

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 80.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10085912

Prijsbereik
€ 0,8664 - € 0,3235

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 40.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10085875

Prijsbereik
€ 0,3646 - € 0,1587

Voorraadniveaus
582 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 15.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Zwart

10060155

Prijsbereik
€ 0,2923 - € 0,2255

Voorraadniveaus
968 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 17.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Zwart

10060179

Prijsbereik
€ 0,2997 - € 0,2329

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 25.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179840

Prijsbereik
€ 1,5731 - € 0,9987

Voorraadniveaus
15460 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 14.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Zwart

10060148

Prijsbereik
€ 0,2864 - € 0,2211

Voorraadniveaus
6098 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 22.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10060193

Prijsbereik
€ 0,8652 - € 0,5327

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 16.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Zwart

10060162

Prijsbereik
€ 0,2983 - € 0,2315

Voorraadniveaus
37 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 29.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10060216

Prijsbereik
€ 1,4677 - € 0,7479

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart