Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3903 - € 0,91 | 13678 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| € 0,9497 - € 1,4989 | 7128 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,9349 - € 1,4692 | 3849 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,0489 - € 0,0761 | Vraag de levertijd aan hier |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| € 0,0245 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0489 - € 0,0761 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| € 0,0716 - € 0,1113 | 2000 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| € 0,0197 - € 0,0307 | Vraag de levertijd aan hier |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| € 0,1606 - € 0,2499 | Vraag de levertijd aan hier |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 0,0609 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,1031 | Vraag de levertijd aan hier |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| € 0,0558 - € 0,0868 | 90 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,0503 - € 0,0782 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0716 - € 0,1113 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 0,1422 - € 0,2212 | 98 Op voorraad |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| € 0,0197 - € 0,0307 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,0224 - € 0,0348 | Vraag de levertijd aan hier |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0716 - € 0,1113 | Vraag de levertijd aan hier |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,0716 - € 0,1113 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,0982 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan