Menu Search

Kokereindpluggen

Op voorraad

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D h Kleur Materiaal Greeptype d Bestellen
€ 0,0245 - € 0,0381 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
11.5 mm
Naturel
LDPE
Zonder vingergreep
25.0 mm
€ 0,0716 - € 0,1113 2000 Op voorraad
62.0 mm
10.5 mm
Naturel
LDPE
Zonder vingergreep
61.0 mm
€ 0,0609 - € 0,0948 Vraag de levertijd aan hier
51.0 mm
10.5 mm
Naturel
LDPE
Zonder vingergreep
48.0 mm
€ 0,0808 - € 0,1258 Vraag de levertijd aan hier
85.8 mm
8.2 mm
Naturel
LDPE
Met vingergreep
84.5 mm
€ 0,027 - € 0,0421 Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
11.0 mm
Naturel
LDPE
Met vingergreep
24.0 mm
€ 0,0373 - € 0,0581 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
10.0 mm
Naturel
LDPE
Met vingergreep
4.0 mm
€ 0,0339 - € 0,0528 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
9.2 mm
Naturel
LDPE
Met vingergreep
34.7 mm
  • van 5
Kokerplug 25.0 mm Zonder vingergreep LDPE Naturel

20572594

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Kokerplug 61.0 mm Zonder vingergreep LDPE Naturel

20572709

Prijsbereik
€ 0,1113 - € 0,0716

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Kokerplug 48.0 mm Zonder vingergreep LDPE Naturel

20572655

Prijsbereik
€ 0,0948 - € 0,0609

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Kokerplug 84.5 mm Met vingergreep LDPE Naturel

20592004

Prijsbereik
€ 0,1258 - € 0,0808

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Kokerplug 24.0 mm Met vingergreep LDPE Naturel

20591977

Prijsbereik
€ 0,0421 - € 0,027

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Kokerplug 4.0 mm Met vingergreep LDPE Naturel

20591991

Prijsbereik
€ 0,0581 - € 0,0373

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Kokerplug 34.7 mm Met vingergreep LDPE Naturel

20591984

Prijsbereik
€ 0,0528 - € 0,0339

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel