Menu Search

Kooimoeren

Op voorraad

Kooimoeren worden aangebracht op vierkante gaten, die vaak worden aangetroffen op montagerails van apparatuurrekken. De combinatie van een vierkant gat en kooimoer wordt gebruikt in reksystemen, omdat dit een keuze tussen moeren en bouten mogelijk maakt; als de schroefdraad beschadigd is, kan de moer gemakkelijk worden vervangen omdat het plaatmetaal te dun is om om getapt te worden of in te rijgen. Ons assortiment is gemaakt van staal en verkrijgbaar in verschillende maten voor uw toepassing.

Serie: SR6227

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale lengte Totale hoogte Bestellen
€ 0,1393 - € 0,3453 492 Op voorraad
M5
12.5 mm
9.0 mm
€ 0,1475 - € 0,369 600 Op voorraad
M6
12.5 mm
9.3 mm
€ 0,2698 - € 0,673 1463 Op voorraad
M8
16.3 mm
11.6 mm
Kooimoeren M5 Staal

10371497

Prijsbereik
€ 0,3453 - € 0,1393

Voorraadniveaus
492 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Moervorm
    Tool Free
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    12.5 mm
  • Voltooien
    Verzinkt
Kooimoeren M6 Staal

10371503

Prijsbereik
€ 0,369 - € 0,1475

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Moervorm
    Tool Free
  • Totale hoogte
    9.3 mm
  • Totale lengte
    12.5 mm
  • Voltooien
    Verzinkt
Kooimoeren M8 Staal

10371510

Prijsbereik
€ 0,673 - € 0,2698

Voorraadniveaus
1463 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Moervorm
    Tool Free
  • Totale hoogte
    11.6 mm
  • Totale lengte
    16.3 mm
  • Voltooien
    Verzinkt