Anti-vibratie machinevoeten met een ST37-behuizing van gegalvaniseerd staal en een vorm van natuurlijk rubber. Deze machinevoeten hebben een rubberhardheid van 60 shore en breukveilige opties zijn beschikbaar in het assortiment. Deze steunen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en draadmaten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Hoogte van de basis | Gatdiameter | Totale hoogte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 37,889 - € 46,6177 | 19 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 31,2132 - € 38,4092 | 16 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| € 29,4214 - € 36,1846 | 59 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 43,7558 - € 53,8425 | 6 Op voorraad |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 23,901 - € 29,4214 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| € 117,2516 - € 135,3146 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| € 51,1255 - € 62,9177 | Vraag de levertijd aan hier |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| € 43,7558 - € 53,8425 | 4 Op voorraad |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 170,7477 - € 183,8691 | 2 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| € 39,3919 - € 48,4671 | 12 Op voorraad |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| € 57,1373 - € 70,345 | 8 Op voorraad |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 57,8312 - € 71,1839 | Vraag de levertijd aan hier |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan