Menu Search

Kraagpluggen

Op voorraad

Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.

  • Het is voorzien van een zelftappend ontwerp voor een eenvoudige installatie.
  • Het biedt bescherming tegen stof, vuil en andere externe elementen.
  • Ideaal voor zandstralen en toepassingen in de bouw en automotive-industrie.
Materiaal: LDPE Kleur: Oranje Serie: SR1160

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur D Materiaal d1 h Compatibele schroefdraadmaten (alle) d Bestellen
€ 0,0433 - € 0,0913 1250 Op voorraad
Oranje
8.0 mm
LDPE
3.9 mm
15.0 mm
2.9 mm
€ 0,0411 - € 0,0865 31500 Op voorraad
Oranje
8.0 mm
LDPE
3.0 mm
12.0 mm
2.2 mm
€ 0,0401 - € 0,0842 28000 Op voorraad
Oranje
8.0 mm
LDPE
2.0 mm
14.5 mm
1.3 mm
€ 0,0752 - € 0,1582 18450 Op voorraad
Oranje
18.0 mm
LDPE
11.0 mm
20.5 mm
9.6 mm
€ 0,0411 - € 0,0865 12500 Op voorraad
Oranje
9.0 mm
LDPE
5.0 mm
17.5 mm
3.7 mm
€ 0,0576 - € 0,1214 91000 Op voorraad
Oranje
14.0 mm
LDPE
7.5 mm
17.5 mm
6.2 mm
€ 0,0453 - € 0,0954 38250 Op voorraad
Oranje
10.0 mm
LDPE
5.8 mm
17.5 mm
4.4 mm
€ 0,0694 - € 0,146 25350 Op voorraad
Oranje
16.0 mm
LDPE
9.5 mm
20.5 mm
7.6 mm
€ 0,0576 - € 0,1214 60000 Op voorraad
Oranje
14.0 mm
LDPE
8.5 mm
17.5 mm
6.8 mm
€ 0,0488 - € 0,1028 3750 Op voorraad
Oranje
11.0 mm
LDPE
6.5 mm
17.5 mm
5.2 mm
Kraagplug M4 8.0 mm Oranje LDPE

10255971

Prijsbereik
€ 0,0913 - € 0,0433

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.9 mm
  • d1
    3.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M3 8.0 mm Oranje LDPE

10255964

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0411

Voorraadniveaus
31500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.2 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M2 8.0 mm Oranje LDPE

10255957

Prijsbereik
€ 0,0842 - € 0,0401

Voorraadniveaus
28000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • d
    1.3 mm
  • d1
    2.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M12 18.0 mm Oranje LDPE

10256046

Prijsbereik
€ 0,1582 - € 0,0752

Voorraadniveaus
18450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • d
    9.6 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M5 9.0 mm Oranje LDPE

10255988

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0411

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.0 mm
  • d
    3.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M8 14.0 mm Oranje LDPE

10256015

Prijsbereik
€ 0,1214 - € 0,0576

Voorraadniveaus
91000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • d1
    7.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M6 10.0 mm Oranje LDPE

10255995

Prijsbereik
€ 0,0954 - € 0,0453

Voorraadniveaus
38250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • d1
    5.8 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M10 16.0 mm Oranje LDPE

10256039

Prijsbereik
€ 0,146 - € 0,0694

Voorraadniveaus
25350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    7.6 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M9 14.0 mm Oranje LDPE

10256022

Prijsbereik
€ 0,1214 - € 0,0576

Voorraadniveaus
60000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.8 mm
  • d1
    8.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
Kraagplug M7 11.0 mm Oranje LDPE

10256008

Prijsbereik
€ 0,1028 - € 0,0488

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • d1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiaal
    LDPE