Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Ideaal voor het afdichten, isoleren en beschermen van pijpen, buizen en stangen.Gebruikt ter bescherming tegen schade, vuil of vocht.Geschikt voor temperaturen tussen -55 C en +110 C. Materiaal: PO Kleur: Zwart Serie: SR1180
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | h | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,406 - € 9,9932 | 20 Op voorraad |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 2,3036 - € 2,8529 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,09 - € 2,09 | 1595 Op voorraad |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 31,8248 - € 74,2319 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 5,5075 - € 6,911 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 18,9789 - € 44,2441 | 249 Op voorraad |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 7,7806 - € 9,7182 | 423 Op voorraad |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| € 0,9001 - € 1,1228 | 156 Op voorraad |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,4386 - € 1,8002 | 1196 Op voorraad |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 4,5768 - € 4,5768 | 359 Op voorraad |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 9,4432 - € 11,1374 | 78 Op voorraad |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 6,7437 - € 16,7235 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,9992 - € 1,2479 | 2009 Op voorraad |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 2,685 - € 3,3868 | 316 Op voorraad |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 5,599 - € 6,9873 | 2912 Op voorraad |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 11,6555 - € 13,731 | 78 Op voorraad |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| € 3,9512 - € 4,9124 | 704 Op voorraad |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 2,5753 - € 6,7043 | 6346 Op voorraad |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 3,4021 - € 4,2564 | 77 Op voorraad |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan