Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. De niet zelfklevende versie van de 3:1 kous is zeer flexibel en wordt veelgebruikt als elektrische isolatie omdat het inline componenten beschermt, elektrische aansluitingen en lassen verbreekt omdat het goede isolatie en uitstekende veerkracht biedt. Ze kunnen ook gebruikt worden om lichte kabels te bundelen. Het kan worden gebruikt om draden, klemmen en onderdelen te bepalen of kleur-codes te geven.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter (gekrompen) | Krimpverhouding | Voorgekrimpte binnendiameter | Kleur | Buisvorm | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 50,3299 - € 73,7785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Geel;Groen
|
Rond
|
||
| € 141,9277 - € 171,4642 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bruin
|
Vlak
|
||
| € 88,0585 - € 88,0585 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grijs
|
Rond
|
||
| € 57,7746 - € 84,7781 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.60 mm
|
3:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Geel;Groen
|
Rond
|
||
| € 92,6814 - € 92,6814 | 15 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
Rond
|
||
| € 407,8426 - € 407,8426 | 14 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart
|
Vlak
|
||
| € 86,9606 - € 105,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Paars
|
Rond
|
||
| € 141,4857 - € 171,4642 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blauw
|
Vlak
|
||
| € 263,2297 - € 263,2297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Groen
|
Vlak
|
||
| € 453,5814 - € 453,5814 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Geel
|
Vlak
|
||
| € 112,7582 - € 112,7582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
Rond
|
||
| € 237,2943 - € 237,2943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
Vlak
|
||
| € 453,5814 - € 453,5814 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Rood
|
Vlak
|
||
| € 112,7582 - € 112,7582 | 35 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blauw
|
Rond
|
||
| € 116,4354 - € 141,1043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Groen
|
Vlak
|
||
| € 263,2297 - € 263,2297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
Vlak
|
||
| € 51,0669 - € 74,9268 | Vraag de levertijd aan hier |
0.026 in
0.65 mm
|
3:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Geel;Groen
|
Rond
|
||
| € 112,7582 - € 112,7582 | 9 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bruin
|
Rond
|
||
| € 123,4227 - € 123,4227 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Paars
|
Vlak
|
||
| € 112,7582 - € 112,7582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Rood
|
Rond
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan