Menu Search

Sleutelvergrendeling Eurosleutel 18.5 mm Zwart

Nokvergrendeling met sluitmoer sluit en vergrendelt de toegang tot uw panelen en deuren met een draaiende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt. De deur kan met vingergreep worden opengetrokken. Deze nokvergrendeling heeft een eurosleutel en is zwart afgewerkt. De classificatie is IP65.
Essentra artikelnummer:

20123864

Fabrikant artikelnummer:

261200593E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 12,9638
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 648,19

50 x € 12,9638

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart
Handgreeptype Handgreep met sleutel
Grijpbereik 18.5 mm
Bevestigingsgatlengte 26.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.0 mm
Sleuteltype Eurosleutel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op