Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.
Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.
Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.
Serie: SR2309
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Kopdiameter | Uitvoering | Voorgemonteerde klinknagel | Plaatdiktebereik | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2298 - € 0,3084 | 1935 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Style 1
|
Ja
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1884 - € 0,2107 | 414 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Style 1
|
Ja
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 4,7044 - € 4,7044 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Style 5
|
Ja
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan